Olympus製BXおよびIX顕微鏡用アダプター


  • Adapters for Epi-Fluorescence, Transmitted Illumination, Camera, Trinocular, Eyepiece, and Condenser Ports, as well as Trinoculars
  • Modify Olympus BX and IX Microscopes Using Thorlabs'
    Optomechanical Components

SM2Y3

Condenser Port Adapter

SM2A13

Transmitted Illumination Port Adapter

SM2Y1

Epi-Fluorescence Port Adapter

The SM1A51 Camera Port Adapter Used to Mount a Scientific-Grade CCD Camera on an Olympus IX Microscope

LCPY2

Trinocular Port Adapter

SM2Y2

Eyepiece Adapter

Related Items


Please Wait

図の各ポート(グレー部分)をクリックすると対応するアダプタをご覧いただけます。

Olympus BX and IX Ports

Olympus製IX71顕微鏡

Transmitted Illumination PortCondenser PortEpi-Illumination PortCamera PortEyepiece PortsTrinocular PortTransmitted Illumination PortCamera PortTrinocular PortEyepiece PortCondenser PortCondenser PortEpi-Illumination Port

特長

  • 当社のケージシステム等のコンストラクションシステムをOlympus製BXおよびIX顕微鏡に取付け可能とするアダプタ
  • SM1レンズチューブSM2レンズチューブ30 mmならびに60 mmケージシステムに対応
  • 落射蛍光ポート、透過照明ポート、カメラポート、三眼鏡筒ポート、接眼レンズポート、コンデンサーポート用をご用意
  • カスタム仕様のアダプタ(ほかの顕微鏡用も含む)については、当社までお問い合わせください。

照明用アダプタ(Epi-Fluorescence Port、Transmitted Illumination Port:右図)
アダプタSM2Y1は、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)ならびにØ30 mm光学素子をOlympus製IX71顕微鏡の落射蛍光ポートに取り付けることができ、またSM2外ネジ付き部品を繋ぐことができます。アダプタLCP11/Mとともに使用すれば落射蛍光ポートを60 mmケージに対応化することができ、赤外LEDや白色LEDをはじめとする様々な照明光源や、複雑な照明調整アセンブリにも接続可能となります。

当社ではほかにもOlympus製BX41、IX71またはIX73顕微鏡の透過照明ポート用に様々なアダプタをご用意しております。このアダプタは高い剛性を持ち、使用すればレーザービームコンバイナやLED光源ほかの機械部品や光学部品のアライメント状態を長期間安定に保持します。

カメラポート用アダプタ(Camera Port)
アダプタSM1A51は、SM1ネジ部品や30 mmケージシステム部品をOlympus製BXおよびIX顕微鏡のカメラポートに取り付けられるよう設計されています。アダプタはCMOSサイエンティフィックカメラだけでなく、カスタム仕様の光学素子を顕微鏡システムに組み込むのにも適しています。

三眼鏡筒ポート用アダプタ(Trinocular Port)
アダプタLCPY2は、カスタム仕様のワイドフィールド観察および画像検出セットアップをOlympus製BXおよびIX顕微鏡の三眼鏡筒ポートに取り付けられるよう設計されています。

三眼鏡筒用アダプタ
アダプタLCPN3またはLCPY3を用いると、Olympus製三眼鏡筒をDIY Cerna顕微鏡またはNikon製Eclipse顕微鏡(正立顕微鏡、TiまたはTi2顕微鏡)に組み込むことができます。

接眼レンズ用アダプタ(Eyepiece Port)
アダプタSM2Y2を用いることで、三眼鏡筒の接眼レンズに替わり、カスタム仕様の画像取得用または観察用のセットアップを顕微鏡に取り付けられます。

コンデンサ用アダプタ(Condenser Port)
アダプタSM2Y3は、カスタム仕様の照明調整アセンブリをOlympus製BXおよびIX顕微鏡のコンデンサーホルダに接続します。

: 当社では、こちらのページに記載している以外の顕微鏡との互換性は保証しておりませんのでご注意ください。

Thorlabs Dovetail Reference a
TypeShapeOuter DimensionAngle
95 mmLinear95 mm45°
D1NCircularØ2.018"60°
D2NbCircularØ1.50"90°
D2NBbCircularØ1.50"90°
D3NCircularØ45 mm70°
D5NCircularØ1.58"90°
D6NCircularØ1.90"90°
D7NCircularØ2.05"90°
D1TCircularØ1.50"60°
D3TCircularØ1.65"90°
D1YCircularØ107 mm60°
D2YCircularØ2.32"50°
D3YCircularØ1.75"90°
D4YCircularØ56 mm60°
D5YCircularØ46 mm60°
D6YCircularØ41.9 mm45°
D1ZCircularØ54 mm60°
D2ZCircularØ57 mm60°
D3ZCircularØ54 mm45°
  • これらのアリ溝の種類に対する呼称(Dxxなど)は当社の製品にのみ使用されているものです。当社以外の顕微鏡メーカでは使用されておりませんのでご注意ください。
  • D2NとD2NBの外径と角度は、下の図に定めるとおり同じです。D2Nには高さの定義はありません。D2NBにはアリ溝の高さの定義があり、10.2 mmとなっています。
Mating Circular Dovetails
Click to Enlarge

上側は三眼鏡筒のD1Nオス型アリ溝、下側は落射照明用アームのD1Nメス型アリ溝です。
Mating Linear Dovetails
Click to Enlarge

この写真では顕微鏡ボディの95 mmのオス型アリ溝と固定式アームCSA1002の95 mmメス型アリ溝を示しています。

顕微鏡のアリ溝(ダブテール)とは

顕微鏡のアリ溝(ダブテール)は、顕微鏡コンポーネントの結合や、光学ポートのアライメントに使用されます。結合するには、コンポーネントのアリ溝をもう一方のアリ溝に差し込み、メス型アリ溝のロック用止めネジを1つ以上締め付けます。アリ溝には、直線形状と円形状の2種類があります。直線形状のアリ溝は、取り付ける部品を固定する前にスライドさせることが可能です。不要な自由度を制限しながら柔軟に位置決めができます。円形状のアリ溝は、異なるコンポーネントの光学ポートの位置を合わせ、光軸確保に必要なお客様の作業を最小化します。

当社では、自社の部品や他社の部品と、アリ溝を用いて結合できるコンポーネントを多く製造しています。対応するアリ溝を簡単に確認いただけるように、当社の部品に付いているアリ溝の種類に呼称(Dxxなど)を付けさせていただいています。この呼称は当社独自のもので、他の顕微鏡メーカに共通する呼称ではありませんのでご注意ください。当社のアリ溝の種類一覧と、その主な寸法は右表をご参照ください。

当社のCerna®顕微鏡では、対応するコンポーネントのみが結合できるよう、顕微鏡のそれぞれの部分で異なる種類のアリ溝が使用されています。例えば落射照明モジュール WFA2002のアリ溝はD1Nオス型で、顕微鏡ボディの落射照明用アームのD1Nメス型アリ溝と結合します。XY顕微鏡ステージCSS2001のアリ溝はD1Yメス型で、取付けアームCSA1051 のD1Yオス型アリ溝と結合します。

それぞれのコンポーネントのアリ溝の種類については下記の赤いアイコン(Docs Icon)をクリックし、図をご覧ください。メス型アリ溝付きのアダプタの図では、ロック用止めネジに必要な六角レンチのサイズも記載されています。なお、機械的に結合しても必ずしも光学的に適合しているとは限りません。光学的適合性については当社のウェブサイトでご確認ください。

ご自身でアリ溝を機械加工したい場合には、右表にある各アリ溝の外径や角度(下の図で定義)をご参照ください。ただし、アリ溝の高さはご自身でお決めください。また、円形状のアリ溝では、内径および内孔径もご自身でお決めいただく必要があります。これらの値は同じ種類のアリ溝でも異なります。互いに適合するように設計された部品を使用すれば、確実に結合させることができます。

摩耗を低減し、かつ接続を容易にするために、多くのアリ溝では面取りや、窪み(リセス)などの機械加工が施されています。下の図はそのいくつかの例です。

Male Microscope Dovetails
Click to Enlarge

円形状のオス型アリ溝の加工方法の2例です。
Female Microscope Dovetails
Click to Enlarge

円形状のメス型アリ溝の加工方法の2例です。

Posted Comments:
Tao Yang  (posted 2023-05-16 22:09:57.343)
Could you please have a replacement for SM2Y1 that works for IX73? IX 71 is pretty old now.
jdelia  (posted 2023-05-18 01:09:43.0)
Thank you for contacting Thorlabs and for providing this valuable feedback. While this unfortunately is not something we currently offer, I could certainly pass along your request to our design engineers via our internal suggestion forum for consideration as a future product.
Louis Hodgson  (posted 2022-10-03 15:36:22.107)
I wish the threaded 4-40 holes (x4) are through holes (all the way through). What if I want to mount the cage system from the other side? Right now, only one orientation possible. Just this simple modification will make things so much more versatile.
mdiekmann  (posted 2022-10-05 10:43:03.0)
Thank you for your feedback. We shared it with our R&D team who will consider your suggestion.
JIAZE YIN  (posted 2022-02-04 23:43:40.883)
The backport adapter for IX71 is no longer suitable for ix73. Will this adapter be continued for new microscope frame?
jgreschler  (posted 2022-02-17 03:46:52.0)
Thank you for reaching out to Thorlabs. Our product line is always evolving to keep up with the current trends in microscopy applications. I have made a post on our company product development forum to reflect this feedback.
Mark Ziffer  (posted 2021-12-04 14:08:24.97)
Hello, I was wondering if this component is also compatible with the Olympus IX73, or if it is only the IX71? Thanks Mark
YLohia  (posted 2021-12-06 01:44:32.0)
Hello Mark, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, the SM2Y1 is not compatible with the IX73.
Craig Prater  (posted 2020-10-30 19:21:41.897)
Hi. Just wanted to mention that you have a small error in the Solid Works model for this part that makes it hard to use in CAD assemblies. This part is supposed to be compatible with 30 mm cage mount system, but the center to center distance for the 30 mm rod pattern in the model is 29.997 mm. That means that when I try to put it into an assembly in Solid Works and line up the 30 mm cage rods with the mounting holes, Solid Works fill not allow the mate alignment steps to complete. I understand this is a very small discrepancy, but it is making it such that I can't complete my design using this part without doing some complicated workaround.
llamb  (posted 2020-11-06 09:16:46.0)
Thank you for your feedback. We will look to correct this error in the Solidworks model of the SM1A51.
Valentin Stein  (posted 2020-08-12 05:21:10.263)
I suggest to offer the counter parts for the dovetail adaptors (not only Olympus, but also Nikon and Zeiss) to connect lamp housings to custom build systems. Best, Valentin
wskopalik  (posted 2020-08-13 11:09:02.0)
Thank you for your feedback! We will definitely consider your suggestion. For custom systems there might however also be other solutions which would be more versatile and do not require these microscope- and brand-specific adapters. I will contact you directly to provide further assistance.
daw  (posted 2018-06-22 11:53:04.9)
It would be great to be able to buy the reverse of this part, i.e., an adapter from SM1 to female D5Y dovetail, so I could put together custom intermediate optics in my Olympus system.
YLohia  (posted 2018-06-22 03:13:16.0)
Hello, thank you for your valuable feedback. I have posted this idea on our internal engineering forum.
nataliao  (posted 2014-04-04 14:37:48.793)
It would be great to be able to purchase an adaptor for Leica microscopes camera port. Namely, DM6000 scope. We would buy at least 10 of them as to how often that would be used.
besembeson  (posted 2014-04-10 02:07:03.0)
Response from Bweh E at Thorlabs: Thanks for choosing Thorlabs. I will contact you via email to establish your requirements so that we can provide this to you as a special. This is a good idea and we will look into making this a regular stock item.
tcohen  (posted 2012-07-05 15:14:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your feedback. We strive to provide the best products at the best possible pricing. That being said, these products are more costly to produce than our other adapters. Pricing and performance are two areas we are always trying to improve upon and we will revisit these prices to ensure they are priced fairly according to their manufacturing costs and value. We are glad you find them useful and we appreciate your time in submitting your feedback so that we can continue to improve the value of these products.
daw  (posted 2012-06-27 08:39:45.0)
These are useful products, but they are terribly overpriced. They really ought to be priced similarly to your other lens tube adapters (at http://www.thorlabs.us/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1524).
jjurado  (posted 2011-08-09 19:32:00.0)
Response from Javier at Thorlabs to nizamov.shawkat: Thank you very much for your feedback. We will look into the feasibility of offering such adapter. I will contact you directly for further discussion.
nizamov.shawkat  (posted 2011-08-09 18:03:33.0)
Its a pity that Thorlabs does not offer an 23.2 microscope eyepiece adapter. For instance, microscope eyepiece may be used (internal 23.2 - external/internal SM1) or custom device may be inserted instead of the the eyepiece (external 23.2 - external/internal SM1). Best would be something like int.23/ext. SM1 - ext 23.2 - it is a single adapter that fits both use cases. Some other companies sell eyepiece adapters for c-mount, so there is a demand for such adapters. Ill use such adapter.
Adam  (posted 2010-05-07 11:36:22.0)
A response from Adam at Thorlabs to halvorsen: I would like to find out the type of microscope you have. The Nikon adapter we sell is designed for the Nikon Eclipse Microscope. There is another Nikon Microscope called the Ti, which does require springs for mounting adapters on the unit. We are working on a prototype unit for release as a new product. In the meantime, we can offer this as a custom unit. I will contact you directly to see if you are interested.
halvorsen  (posted 2010-05-07 09:56:03.0)
The Nikon adapters do not mount as solidly as actual Nikon products - there is definitely some wiggle room. This is disappointing and makes these adapters not that useful for microscopy requiring precision illumination (e.g. using a laser). Thorlabs needs to add the little leaf springs to each of the 3 tabs to make this a more useful product. For now, I guess Ill have to machine it myself.
klee  (posted 2009-07-29 11:06:01.0)
Response from Ken at Thorlabs to wwarger : Unfortunately, we do not have the interface details for the Olympus U-DP and Trinocular so designing an SM1 adapter to fit them would be impossible. However, if you can provide these details then we could look into it with more certainity and come back with a proposal.
wwarger  (posted 2009-07-23 09:58:52.0)
An SM1 adapters for the top of the Olympus U-DP and Trinocular would also be extremely helpful.
Laurie  (posted 2009-04-08 09:43:40.0)
Response from Laurie to Poster below: We are glad that we were able to provide you the appropriate adapter for your application. If you have product ideas that would facilitate your research in the future, please let us know.
user  (posted 2009-04-07 22:43:32.0)
This is what I have been waiting for...Excellent
Back to Top

Olympus製IX71顕微鏡用落射蛍光ポートアダプタ

Item #SM2Y1
Photo
(Click to Enlarge)
DovetailMale D3Ya
SM Threading
Internal SM2 (2.035"-40)
Internal SM30 (M30.5 x 0.5)
Cage Compatibility-b
Microscope CompatibilityOlympus IX71
Epi-Fluorescence Port
  • こちらは当社製品のアリ溝に対する称呼です。詳細については「顕微鏡のアリ溝」タブをご覧ください。
  • 60 mmケージにお使いに場合はLCP11/M(下記参照)を追加でご使用ください。30 mmケージへの取付けにはCP38Tをご使用いただけますが、開口はやや小さくなります。
60 mm Cage Compatibility of Olympus IX and BX Microscopes
Click to Enlarge

落射蛍光ポート用アダプタSM2Y1とケージプレートLCP11/(M)を使用すると、60 mmケージシステムを取り付けられます。

ポート用アダプタSM2Y1を用いると、Olympus製IX71顕微鏡の落射蛍光ポートに接続できるようになります。ただし、一部接続できないタイプもございますのでご注意ください。右の写真は、SM2Y1の取り付けが可能なOlympus製1X71顕微鏡の落射蛍光ポートの形状を示しています。写真のような形状をしていない場合には、このポート用アダプタは取り付けることができません。取付け可能かどうかが不確かな場合には当社までご連絡ください。

SM2Y1の一方にはSM2内ネジ、もう一方にはSM30内ネジが付いており、SM2外ネジ付きの照明やØ30 mmの光学素子に取り付けることが可能です。SM2Y1には固定リングSM2RRが1個付いており、厚さ28.0 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子をアダプタ内側の縁に固定可能です。 曲率が大きいレンズ用には厚さのある固定リング(型番 SM2RRC)も別途ご用意しております。ただし、その曲率によって、取付けに使用できる深さは制限されます。取り付けるレンズの適合性に関しては、当社までお問い合わせください。アダプタの反対側の面は厚さ27.7 mmまでのØ30 mm光学素子の取り付けに使用できます。固定に使用する固定リングSM30RR 2個は別売りです。

なおアダプタSM2Y1とケージプレートLCP11/Mを組み合わせて使用すると、60 mmケージシステムにも接続できます。最初にLCP11/MをSM2Y1のSM2ネジに取り付け、次にSM2Y1の円型アリ溝を使用して落射蛍光ポートに固定します(アライメントについては右の写真をご参照ください)。30 mmケージに取り付ける場合はケージプレートCP38Tのご使用をお勧めいたします。ただし、開口は若干小さくなりますのでご了承ください。

: 当社では、こちらのページに記載している以外の顕微鏡との互換性は保証しておりませんのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM2Y1 Support Documentation
SM2Y1Customer Inspired! Olympus製IX顕微鏡落射蛍光ポート用アダプタ、D3Yオス型アリ溝、SM2内ネジ&SM30内ネジ付き(固定リングSM2RR 1個付属)
¥15,159
Today
Back to Top

Olympus製BX41、IX71、IX73顕微鏡用透過照明ポートアダプタ

LCPY1 in Trans-Illumination Port of Olympus IX71
Click to Enlarge

LCPY1(/M)を透過照明ポートに接続

こちらの顕微鏡透過照明ポート用アダプタにより、Olympus製BX41、IX71、IX73シリーズ顕微鏡に当社オプトメカニクス製品を取り付けることができます。アダプタSM1A14B、LED4A1、SM2A13は透過照明ポートの中にはまり、LCPY1/Mは隙間なくポートに取り付けることができます。LCPY1/Mには固定リングSM2RRが2個付属し、厚さ31.6 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を光路内に固定します。曲率が高いレンズ向けに使用するさらに厚みのある固定リングそのほかの固定リングも別途ご購入が可能です。

: 当社では、こちらのページに記載している以外の顕微鏡との互換性は保証しておりませんのでご注意ください。

Item #SM1A14BLED4A1SM2A13aLCPY1(/M)
Photo
(Click to Enlarge)
adapter
DovetailMale D2Yb
SM Threading
Internal SM1 (1.035"-40)External SM2 (2.035"-40)External SM2 (2.035"-40)Internal SM2 (2.035"-40)
Cage Compatibility30 mm Cage
(4-40 Tap, 4 Places)
--60 mm Cage
(Ø6 mm Bore, 4 Places)
Microscope
Compatibility
Olympus BX41, IX71, and IX73 Transmitted Illumination Ports
AnodizationBlackSilverBlackBlack
Post Mounting Hole---8-32 (M4)
  • Solis®高出力LEDをOlympus製IX71顕微鏡の透過照明ポートに取り付ける場合は、機械的干渉を避けるために、アダプタSM2A13のほかに型番SM2L05の長さ以上のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブが必要になりますのでご注意ください。
  • こちらは当社製品のアリ溝に対する称呼です。詳細については「顕微鏡のアリ溝」タブをご覧ください。
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCPY1 Support Documentation
LCPY1Customer Inspired! Olympus製BX41、IX71、IX73顕微鏡透過照明ポート用アダプタ、D2Yオス型アリ溝、SM2内ネジ、60 mmケージシステム対応、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥26,168
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1A14B Support Documentation
SM1A14BOlympus製BX41、IX71、IX73顕微鏡透過照明ポート用アダプタ、D2Yオス型アリ溝、SM1内ネジ付き、30 mmケージシステム対応
¥12,031
7-10 Days
LED4A1 Support Documentation
LED4A1Olympus製BX41、IX71、IX73顕微鏡透過照明ポート用アダプタ、D2Yオス型アリ溝、SM2外ネジ付き、銀色アルマイト加工
¥10,294
7-10 Days
SM2A13 Support Documentation
SM2A13Olympus製BX41、IX71、IX73顕微鏡透過照明ポート用アダプタ、D2Yオス型アリ溝、SM2外ネジ付き、黒色アルマイト加工
¥15,054
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCPY1/M Support Documentation
LCPY1/MCustomer Inspired! Olympus製BX41、IX71、IX73顕微鏡透過照明ポート用アダプタ、D2Yオス型アリ溝、SM2内ネジ、60 mmケージシステム対応、M4タップ穴(ミリ規格)
¥26,168
7-10 Days
Back to Top

Olympus製BXまたはIX顕微鏡用カメラポートアダプタ

Item #SM1A51
Photo
(Click to Enlarge)
SM1A51 adapter
DovetailMale D6Y
SM ThreadingInternal SM1 (1.035"-40)
Cage Compatibility30 mm Cage
(4-40 Through Tap, 4 Places)
Microscope
Compatibility
Olympus BX and IX Camera Ports

SM1A51は、当社部品によるカスタム仕様光学系やディテクタをOlympus製BXまたはIX顕微鏡のカメラポートに接続できるよう設計されています。

SM1A51には、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブに対応するSM1内ネジと、ケージシステム用ロッドを取り付けるための30 mm間隔の#4-40タップ穴が付いています。 当社のCマウント内ネジ付きサイエンティフィックカメラは、別売りのSM1ネジとCマウントネジの変換アダプタ(型番SM1A39)を用いて、SM1ネジに取付けることができます。 Olympus製BXまたはIX顕微鏡とカメラポート用アダプタをご使用時、同焦点を得るためにはネジ深さが76.2 mmのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブ(型番SM1L30)使用をお勧めします。 ご使用にならないときにポートにかぶせるSM1ネジ付きダストカバー(型番SM1CP2)も付属します。

: 当社では、こちらのページに記載している以外の顕微鏡との互換性は保証しておりませんのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1A51 Support Documentation
SM1A51Olympus製BXまたはIX顕微鏡カメラポート用アダプタ、D6Yオス型アリ溝、SM1内ネジ付き、黒色アルマイト加工、30 mmケージシステム対応
¥13,182
Today
Back to Top

Olympus製BXまたはIX顕微鏡用三眼鏡筒ポートアダプタ

Item #LCPY2
Photo
(Click to Enlarge)
LCPY2 Olympus Trinocular Adapter
DovetailMale D5Ya
SM ThreadingInternal SM30 (M30.5 x 0.5)
Cage Compatibility30 mm Cage (4-40 Tap, 4 Places)
60 mm Cage (Ø6 mm Bore, 4 Places)
Microscope
Compatibility
Olympus IX and BX Trinocular Ports
  • こちらは当社製品のアリ溝に対する称呼です。詳細については「顕微鏡のアリ溝」タブをご覧ください。
LCPN2 Adapter Attached to Trinocular Port
Click to Enlarge

三眼鏡筒が取り外されたポートに取り付けたアダプタLCPY2

三眼鏡筒ポート用アダプタLCPY2は、カスタム仕様のワイドフィールド観察用セットアップをOlympus製BXまたはIX顕微鏡に取り付け可能にします。このアダプタはD5Yオス型アリ溝を使用して顕微鏡の三眼鏡筒に取り付けます。詳細については「顕微鏡のアリ溝」タブをご覧ください。アダプタを取り付けるには、まず顕微鏡の三眼鏡筒を取り外す必要があります(右写真参照)。

このアダプタにはØ30 mmレンズチューブに対応するSM30内ネジが付いており、アダプタ内に光学素子を固定するための固定リングSM30RRが2個付属しています。側面に#8-32ロック用止めネジ(2 mm六角レンチ使用)が付いた貫通穴は、60 mmケージシステム用のØ6 mmケージロッドを取り付けるのにご使用いただけます。アリ溝の反対側には#4-40タップ穴が30 mm間隔で配置されており、30 mmケージシステムの取り付けに対応します。

: 当社では、こちらのページに記載している以外の顕微鏡との互換性は保証しておりませんのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCPY2 Support Documentation
LCPY2Olympus製BXまたはIX顕微鏡三眼鏡筒用アダプタ、D5Yオス型アリ溝、SM30内ネジ、30 mmケージシステム対応
¥16,096
Today
Back to Top

Olympus製顕微鏡三眼鏡筒用アダプタ

Item #LCPN3LCPY3
Photo
(Click for Details)
LCPN3 Olympus Trinocular AdapterLCPY3 Olympus Trinocular Adapter
DovetailaFemale D5Y
Male D1Nb
Female D5Y
SM ThreadingInternal SM30 (M30.5 x 0.5)-
Cage Compatibility60 mm Cage
(Ø6 mm Bore, 4 Places)
30 mm Cage
(4-40 Tap, 4 Places)
60 mm Cage
(Ø6 mm Bore, 4 Places)
Microscope
Compatibility
Olympus Trinoculars
  • アリ溝に関する詳細は「顕微鏡のアリ溝」タブをご覧ください。
  • アダプタLCPN3にはD1Nオス型アリ溝も付いているため、Nikon製Eclipse顕微鏡(正立、Ti、Ti2)またはCerna顕微鏡の三眼鏡筒ポートに取付けられます。

当社では、Olympus製三眼鏡筒をカスタム仕様の顕微鏡システムに組み込めるようにするアダプタを2種類ご用意しています。三眼鏡筒用アダプタLCPN3およびLCPY3は、D5Yメス型アリ溝と側面のM4 x 0.7ネジ(2 mm六角レンチ使用)を用いて、Olympus製三眼鏡筒に取り付けることができます。これらのアダプタを取り付ける前に、顕微鏡から三眼鏡筒を取り外してください。

アダプタLCPN3には、Ø30 mmレンズチューブ用のSM30 (M30.5 x 0.5)内ネジが付いており、その開口の有効径はØ27.9 mmです。光学素子をアダプタ内部に固定するための固定リングSM30RRが2つ付属します。D5Yメス型アリ溝の反対側にはD1Nオス型アリ溝があり、これでNikon製Eclipse顕微鏡(正立、Ti、Ti2)またはCerna顕微鏡の三眼鏡筒ポートに取り付けられます。4つの貫通穴の各側面にはそれぞれ2本の固定用止めネジ(2 mm六角レンチ使用)が付いており、それらを用いて60 mmケージシステム用のØ6 mmケージロッドを取り付けることができます。

アダプタLCPY3には内ネジは無く、開口の有効径はØ32.0 mmです。貫通穴が4つあり、その各側面には固定用のM4 x 0.7ネジ(2 mm六角レンチ使用)が付いています。それらを用いて60 mmケージシステムに接続したり、Cerna顕微鏡システムに組み込んだりすることができます。アリ溝の反対側には#4-40タップ穴が30 mm間隔で配置されており、これで30 mmケージシステムへの取付けが可能です。

注: 当社では、こちらのページに明記されていない、業界標準の顕微鏡との適合性は保証しておりませんのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCPN3 Support Documentation
LCPN3Customer Inspired! Nikon製Eclipse顕微鏡(正立、Ti、Ti2)またはCerna顕微鏡の三眼鏡筒ポート用アダプタ、Olympus製顕微鏡三眼鏡筒の接続用、D1Nオス型アリ溝およびD5Yメス型アリ溝付き、SM30内ネジ付き、60 mmケージシステム対応
¥15,780
Today
LCPY3 Support Documentation
LCPY3Olympus製BXまたはIX顕微鏡三眼鏡筒用アダプタ、D5Yメス型アリ溝付き、30 mmおよび60 mmケージシステム対応
¥16,070
7-10 Days
Back to Top

Olympus製BXまたはIX顕微鏡用接眼レンズポートアダプタ

Item #SM2Y2
Photo
(Click to Enlarge)
SM2Y2 Olympus Eyepiece Adapter
Microscope ConnectionØ1.18" Eyepiece Tube
SM Threading
Internal SM1 (1.035"-40)
External SM2 (2.035"-40)
Cage Compatibility30 mm Cage
(4-40 Through Tap, 4 Places)
Microscope
Compatibility
Olympus BX and IX Eyepiece Ports
SM2N2 Adapter Attached to Trinocular Eyepieces
Click to Enlarge

2個のアダプタSM2Y2が三眼鏡筒接眼レンズのレンズの代わりに取り付けられます。

接眼レンズ用アダプタSM2Y2は、カスタム仕様の光検出システムをOlympus製BXまたはIX顕微鏡の三眼鏡筒接眼レンズ部に取り付けることができます。このアダプタは、接眼レンズのレンズ部分と交換して使用します(右写真参照)。こちらはドロップイン式のため、三眼鏡筒に取り付ける光学系が内部の40 gの接眼レンズアダプタとの重量バランスを失わないようご注意ください。当社ではアダプタから127 mmの位置で重量227グラム以内にすることをお勧めします。またアダプタを回転させない最大トルクは16.96 N•mmです。

こちらのアダプタは長さが30.2 mmで、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブまたは光学素子用SM1内ネジ、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブ用SM2外ネジ、そして30 mmケージシステムに対応し30 mm間隔に配置した#4-40タップ穴が特長となっております。アダプタに付属する厚さ2.0 mmの固定リングSM1RR 2個はアダプタ内に光学素子を固定するためのものです。

: 当社では、こちらのページに記載している以外の顕微鏡との互換性は保証しておりませんのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM2Y2 Support Documentation
SM2Y2Olympus製BXまたはIX顕微鏡用接眼レンズポートアダプタ、SM1内ネジ&SM2外ネジ付き、30 mmケージシステム対応
¥14,360
7-10 Days
Back to Top

Olympus製BXまたはIX顕微鏡用コンデンサーポートアダプタ

Item #SM2Y3
Photo
(Click to Enlarge)
SM2Y3 Olympus Condenser Adapter
DovetailMale D4Ya
SM ThreadingInternal SM2 (2.035"-40)
External SM2 (2.035"-40)
Cage Compatibility30 mm Cage
(4-40 Through Tap, 4 Places)
Microscope
Compatibility
Olympus BX and IX Condenser Ports
  • こちらは当社製品のアリ溝に対する称呼です。詳細については「顕微鏡のアリ溝」タブをご覧ください。
SM2N2 Adapter Attached to Trinocular Eyepieces
Click to Enlarge

Olympus製IX71顕微鏡のコンデンサーホルダに取り付けたアダプタSM2Y3
SM2N2 Adapter Backside
Click to Enlarge

アダプタSM2Y3の後ろ側にはSM2内ネジと30 mmケージ取付け用#4-40タップ穴が付いています。

コンデンサーポートアダプタSM2Y3は、カスタム仕様のコンデンサをOlympus製BXまたはIX顕微鏡に取り付け可能にします。このアダプタはオス型D4Yアリ溝を使用して顕微鏡のコンデンサーホルダに取り付けます。詳細については「顕微鏡のアリ溝」タブをご覧ください。

こちらにはØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブアクロマティック複レンズほかの光学素子を取り付けるSM2内ネジと外ネジ、また30 mmケージシステムに対応する30 mm間隔に配置した#4-40タップ穴が用意されています。アダプタ内側の縁にフィルタアイリスなどの平面光学素子やマウント付き光学素子を固定するための固定リングSM2RRが1個付属します。このアダプタの縁によって開口部は38.1 mmに制限されます。

: 当社では、こちらのページに記載している以外の顕微鏡との互換性は保証しておりませんのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM2Y3 Support Documentation
SM2Y3Olympus製BXまたはIX顕微鏡用コンデンサーポートアダプタ、D4Yオス型アリ溝、SM2内ネジ&外ネジ付き、30 mmケージシステム対応
¥13,523
Today